Ventosa U10 Cloroprene, M5 maschio - 1
Numero dell'articolo: 3150005
21 Varianti

Ventosa U10 Cloroprene, M5 maschio

Ventosa universale/piatta in cloroprene per la manipolazione di oggetti con superfici piatte o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

4 mm
Numero dell'articolo: 3150059
6 mm
Numero dell'articolo: 3150003
8 mm
Numero dell'articolo: 3150004
10 mm
Numero dell'articolo: 3150005
15 mm
Numero dell'articolo: 3150006
20 mm
Numero dell'articolo: 0101144

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150117
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150005
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101377
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101373
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101376
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101378
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110956
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101374
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101375
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.