Numero dell'articolo: 0101376
21 Varianti
Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
Ventosa universale/piatta in cloroprene per la manipolazione di oggetti con superfici piatte o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101144
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150003
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101377
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101373
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101376
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101378
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101379
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101382
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110956
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101374
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101380
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101375
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
- Utilizzata anche per oggetti concavi.