Numero dell'articolo: 0255193
4 Varianti
XLF300SL ventosa piatta extra large a labbro singolo, G1/2" femmina
Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incrementa la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo. Design a singolo labbro per massimizzare le prestazioni di sollevamento. Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio rapido.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0255193
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Consigliate per la manipolazione di granti e pesanti lastre di vetro o metallo, con superficie piana o leggermente curva.
- Tassellatura interna per incrementare la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo.
- Design a singolo labbro per massimizzare le prestazioni di sollevamento.
- Materiale resistente e a lunga durata con basso rischio di lasciare aloni.
- La superficie piana di montaggio facilita la realizzazione di interfacce di customizzate.
- Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio rapido.