XLF250SL ventosa piatta extra large a labbro singolo, G1/2" femmina - 1
XLF250SL ventosa piatta extra large a labbro singolo, G1/2" femmina - 2
Numero dell'articolo: 0255192
4 Varianti

XLF250SL ventosa piatta extra large a labbro singolo, G1/2" femmina

Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incrementa la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo. Design a singolo labbro per massimizzare le prestazioni di sollevamento. Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio rapido.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

150 mm
Numero dell'articolo: 0255190
200 mm
Numero dell'articolo: 0255191
250 mm
Numero dell'articolo: 0255192
300 mm
Numero dell'articolo: 0255193

Adattamento

G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0255192
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Consigliate per la manipolazione di granti e pesanti lastre di vetro o metallo, con superficie piana o leggermente curva.
  • Tassellatura interna per incrementare la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo.
  • Design a singolo labbro per massimizzare le prestazioni di sollevamento.
  • Materiale resistente e a lunga durata con basso rischio di lasciare aloni.
  • La superficie piana di montaggio facilita la realizzazione di interfacce di customizzate.
  • Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio rapido.