Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA - 1
Numero dell'articolo: 0110950
37 Varianti

Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA

Le ventose piane in cloroprene Piab sono costruite per un movimentazione versatile e duratura in ambito industriale. La gomma cloroprene di alta qualità offre un'eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Il loro design piatto assicura una presa forte e stabile sulle superfici lisce, rendendole adatte ad applicazioni di confezionamento e produzione.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 3150125
20 mm
Numero dell'articolo: 0110950
25 mm
Numero dell'articolo: 0109842
30 mm
Numero dell'articolo: 0109846

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101129
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150014
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101263
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101259
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101262
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101264
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110950
G 1/8" maschio, M5 femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3250039
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101260
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101261
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzate in robusta gomma cloroprene
  • Eccellente resistenza all'olio, all'abrasione e agli agenti atmosferici
  • Design piano per una presa forte e stabile
  • Adatte a superfici lisce e piane
  • Durevoli per un uso industriale prolungato
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.