Numero dell'articolo: 0101265
37 Varianti
Ventosa F20 Cloroprene, M5 femmina con valvola di controllo del flusso
Le ventose piane in cloroprene Piab sono costruite per un movimentazione versatile e duratura in ambito industriale. La gomma cloroprene di alta qualità offre un'eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Il loro design piatto assicura una presa forte e stabile sulle superfici lisce, rendendole adatte ad applicazioni di confezionamento e produzione.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101129
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150014
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101263
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101259
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101262
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101264
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101265
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110950
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101268
G 1/8" maschio, M5 femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3250039
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101260
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101266
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101261
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101267
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101333
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzate in robusta gomma cloroprene
- Eccellente resistenza all'olio, all'abrasione e agli agenti atmosferici
- Design piano per una presa forte e stabile
- Adatte a superfici lisce e piane
- Durevoli per un uso industriale prolungato
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.