Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Numero dell'articolo: 0101819
24 Varianti

Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter

Ventosa universale/piatta in Nitrile-PVC per il movimentare di oggetti con superfici piatte o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0101406
40 mm
Numero dell'articolo: 0101619
50 mm
Numero dell'articolo: 0101819

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101150
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101406
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101409
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101411
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0109839
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101407
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101818
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101820
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101408
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101819
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101821
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101817
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101823
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101822
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.
  • Movimentazione senza aloni
  • Eccellente resistenza all'usura