Numero dell'articolo: 0101411
24 Varianti
Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio / M5 femmina con filtro a rete
Ventosa universale/piatta in Nitrile-PVC per il movimentare di oggetti con superfici piatte o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101146
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101406
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101409
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101411
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101415
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0109839
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101407
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101413
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101618
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101625
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101627
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101820
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101408
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101619
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101821
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101617
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101623
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101822
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
- Utilizzata anche per oggetti concavi.
- Movimentazione senza aloni
- Eccellente resistenza all'usura