Numero dell'articolo: 9909673
16 Varianti
Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. La ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità. Può essere utilizzata in un'ampia gamma di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200415
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909716
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909637
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909642
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909671
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909673
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909643
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
- Adatto per la compensazione in altezza.
- Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
- Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.