Ventosa BL40-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 9909643
16 Varianti

Ventosa BL40-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. La ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità. Può essere utilizzata in un'ampia gamma di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0200412
30 mm
Numero dell'articolo: 9909641
40 mm
Numero dell'articolo: 9909643
50 mm
Numero dell'articolo: 9909644

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200415
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909716
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909637
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909642
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909671
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909673
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909643
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
  • Adatto per la compensazione in altezza.
  • Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
  • Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.