Numero dell'articolo: 9909190
116 Varianti
Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso
Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
10 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0122966
15 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0124237
20 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0124249
25 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108240
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 9909190
52 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 9908593
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107149
110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 9909193
52 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 9908595
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107093
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0107477
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0107376
Senza attaccoFiltro, Nessuno
Numero dell'articolo: 0108164
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0122869
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0125107
5xM5 femminaFiltro a disco, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0109401
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0125104
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0125105
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0125106
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0109398
M5 femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0109400
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0109403
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0125108
G 1/8" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 9912152
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908800
G 1/8" maschioFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0201082
G 1/4" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0114449
G 1/4" maschioFiltro, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907493
G 1/4" maschioFiltro, Valvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909189
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106739
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0201073
G 3/8" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0107379
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0107380
G 3/8" maschioFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0107149
G 1/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909111
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0106293
G 3/8" femminaFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0106606
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9909202
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0107567
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909190
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 9909187
3/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909191
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0107561
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0107562
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907509
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0106044
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0106046
5x1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0106742
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108794
3/8" NPSF femminaFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0108403
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc.
- Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile.
- Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano.
- Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.