Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio - 1
Numero dell'articolo: 0107149
116 Varianti

Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio

Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

10 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0122966
15 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0124237
20 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0124249
25 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108240
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107376
52 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107381
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107149
110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108341
10 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107151
110 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0108273

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0107150
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0109312
Senza attaccoFiltro, Nessuno
Numero dell'articolo: 0108164
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0122869
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0125107
5xM5 femminaFiltro a disco, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0109401
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0125104
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0125105
M5 femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0109400
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0125108
G 1/8" maschioFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0201083
G 1/4" maschioFiltro, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907493
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0201074
G 3/8" maschioFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0107149
G 1/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909111
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0106293
G 3/8" femminaFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0106606
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0106604
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907509
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0106046
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108795
3/8" NPSF femminaFiltro, Al
Numero dell'articolo: 0108403
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc.
  • Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile.
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano.
  • Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.