Ventosa VL40BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Numero dell'articolo: 0202724
35 Varianti

Ventosa VL40BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa a soffietto lunga ha labbri lunghie sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0202687
25 mm
Numero dell'articolo: 0202701
30 mm
Numero dell'articolo: 0202713
40 mm
Numero dell'articolo: 0202724
50 mm
Numero dell'articolo: 0202736
60 mm
Numero dell'articolo: 0202748
75 mm
Numero dell'articolo: 0202760

Adattamento

G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202684
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202686
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202722
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202723
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202724
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202725
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatte per la compensazione in altezza
  • Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili
  • Meno adatte quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
  • Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
  • Materiale riciclabile senza PVC