Numero dell'articolo: 0202687
28 Varianti
Ventosa VL20BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa a soffietto lunga ha labbri lunghie sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202684
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202686
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202685
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202723
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202687
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202725
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per la compensazione in altezza
- Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili
- Meno adatte quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
- Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
- Materiale riciclabile senza PVC