Ventosa VL25BX, 1/8"NPT-M5 - 1
Numero dell'articolo: 0202696
28 Varianti

Ventosa VL25BX, 1/8"NPT-M5

Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa a soffietto ha labbri lunghi e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0202682
25 mm
Numero dell'articolo: 0202696
30 mm
Numero dell'articolo: 0202708
40 mm
Numero dell'articolo: 0202718
50 mm
Numero dell'articolo: 0202730
60 mm
Numero dell'articolo: 0202742
75 mm
Numero dell'articolo: 0202754

Adattamento

G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202694
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202696
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202695
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202719
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202697
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202721
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per la compensazione in altezza.
  • Diversi soffietti corti in un unico dispositivo di sollevamento possono movimentare oggetti con differenze di altezza e forme diverse, ad esempio lastre goffrate o ondulate
  • Il movimento di sollevamento può essere utilizzato per separare oggetti piccoli e sottili
  • Solo gli oggetti leggeri dovrebbero essere movimentati quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto per ottenere una buona precisione e un movimento di sollevamento sicuro
  • Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
  • Materiale riciclabile senza PVC