Numero dell'articolo: 0202694
28 Varianti
Ventosa VL25BX, G1/8"-M5
Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard e offrono buone prestazioni ad un prezzo conveniente. La ventosa a soffietto ha labbri lunghi e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate, come ad esempio il cartone ondulato. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo con consegne pronte a magazzino
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
G 1/8" maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202694
1/8" NPT maschio, M5 femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202696
G 1/4" maschio, G 1/8" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202695
G 3/8" maschio, G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202719
1/4" NPT maschio, 1/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0202697
1/4" NPSF femmina, 3/8" NPT maschioBrass
Numero dell'articolo: 0202721
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per la compensazione in altezza.
- Diversi soffietti corti in un unico dispositivo di sollevamento possono movimentare oggetti con differenze di altezza e forme diverse, ad esempio lastre goffrate o ondulate
- Il movimento di sollevamento può essere utilizzato per separare oggetti piccoli e sottili
- Solo gli oggetti leggeri dovrebbero essere movimentati quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto per ottenere una buona precisione e un movimento di sollevamento sicuro
- Sconti sui volumi disponibili per grandi confezioni da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per grandi confezioni da 100 pezzi e oltre
- Materiale riciclabile senza PVC