Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA - 1
Numero dell'articolo: 0110951
44 Varianti

Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA

Le ventose in cloroprene BL-2 hanno un labbro morbido e flessibile e sono adatte a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0101115
30 mm
Numero dell'articolo: 0110951
40 mm
Numero dell'articolo: 0110946
50 mm
Numero dell'articolo: 0110958

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101117
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101197
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101193
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101196
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101198
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0109844
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101194
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101496
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101498
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101195
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101497
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101499
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101495
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101501
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110951
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101526
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
  • Realizzato in cloroprene di alta qualità
  • Presa sicura e non dannosa sui sacchi
  • Adatto per la compensazione in altezza.
  • Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
  • Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.