Numero dell'articolo: 0101533
44 Varianti
Ventosa BL40-2 Cloroprene, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Le ventose in cloroprene BL-2 hanno un labbro morbido e flessibile e sono adatte a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101119
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101197
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101193
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101196
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101198
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101202
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0109844
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101194
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101200
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101522
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101529
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101524
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101705
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101195
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101523
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101530
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101525
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101521
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101527
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101528
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110946
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101526
5x1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101533
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
- Realizzato in cloroprene di alta qualità
- Presa sicura e non dannosa sui sacchi
- Adatto per la compensazione in altezza.
- Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
- Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.