Ventosa BL40-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina - 1
Numero dell'articolo: 0101539
43 Varianti

Ventosa BL40-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina

La ventosa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm
Numero dell'articolo: 0101116
30 mm
Numero dell'articolo: 0101513
40 mm
Numero dell'articolo: 0101539
50 mm
Numero dell'articolo: 0101122

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101120
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101208
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101204
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101207
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101209
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110339
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101205
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101535
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101537
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101206
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101536
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101538
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101534
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101540
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110341
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101539
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
  • Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature
  • Presa sicura e non dannosa sui sacchi
  • Adatto per la compensazione in altezza.
  • Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
  • Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.