Numero dell'articolo: 0101208
43 Varianti
Ventosa BL20-2 Silicone, 5xM5 femmina
La ventosa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101116
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101208
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101204
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101207
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101209
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101210
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110339
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101205
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101211
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101509
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101516
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101511
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101206
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101510
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101517
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101543
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101512
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101508
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101514
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101515
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110340
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101513
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
- Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature
- Presa sicura e non dannosa sui sacchi
- Adatto per la compensazione in altezza.
- Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
- Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.