Numero dell'articolo: 9908673
77 Varianti
Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow control valve
Le ventose DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare i severi requisiti del settore automotive. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiere in uno strumento da pressa. La forma leggermente curva e i tacchetti interni garantiscono una buona presa e il labbro rinforzato prolunga notevolmente la durata della ventosa. Disponibile anche in forma ovale per oggetti oblunghi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
20 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 9908669
25 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 9908673
35 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0103290
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103291
50 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103289
50 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103293
75 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103294
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103296
100 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103297
100 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103299
150 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0101946
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103301
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0104803
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0106835
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9907342
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9908674
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0106719
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106720
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908670
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106721
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908671
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103711
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103713
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106959
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103722
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103289
G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 9908541
G 1/8" femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908673
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0103294
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103743
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103755
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0107356
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908672
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103715
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0103718
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103724
3/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0103726
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103731
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103707
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0103709
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103728
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108796
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103749
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per il sollevamento di piccoli oggetti e parti strette, anche su superfici leggermente bombate, piane e oleose, come quelle che si incontrano nella movimentazione di lastre d'acciaio nei processi di pressatura.
- Grazie all'elevato attrito del materiale in gomma, le ventose possono sopportare forze elevate con accelerazioni rapide in direzione orizzontale, anche su superfici oleose.
- Le ventose sono dotate di tacchetti che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
- Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.