Numero dell'articolo: 0103726
26 Varianti
Suction cup FC35P Polyurethane 60, NPT3/8" male, with dual flow control valve
Le ventose DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare i severi requisiti del settore automotive. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiere in uno strumento da pressa. La forma leggermente curva e i tacchetti interni garantiscono una buona presa e il labbro rinforzato prolunga notevolmente la durata della ventosa. Disponibile anche in forma ovale per oggetti oblunghi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103726
50 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103293
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107302
100 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103299
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103757
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0103291
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0107304
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103712
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103720
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103293
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103722
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103745
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0103296
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103757
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103716
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0103718
3/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0103726
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103724
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103706
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103708
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103728
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103739
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108797
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per il sollevamento di piccoli oggetti e parti strette, anche su superfici leggermente bombate, piane e oleose, come quelle che si incontrano nella movimentazione di lastre d'acciaio nei processi di pressatura.
- Grazie all'elevato attrito del materiale in gomma, le ventose possono sopportare forze elevate con accelerazioni rapide in direzione orizzontale, anche su superfici oleose.
- Le ventose sono dotate di tacchetti che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
- Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.