Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0106718
77 Varianti

Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete

Le ventose DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare i severi requisiti del settore automotive. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiere in uno strumento da pressa. La forma leggermente curva e i tacchetti interni garantiscono una buona presa e il labbro rinforzato prolunga notevolmente la durata della ventosa. Disponibile anche in forma ovale per oggetti oblunghi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0106718
25 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0106720
35 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0103290
35 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103291
50 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103289
50 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103293
75 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103294
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103296
100 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0103297
100 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103299
150 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0101946
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0103301

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0106016
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0106835
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9908665
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0106717
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106718
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106722
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103711
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106959
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103289
G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 9906801
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0103294
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103743
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103755
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0107355
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103715
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103724
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103731
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103707
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0103728
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108796
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0103749
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatte per il sollevamento di piccoli oggetti e parti strette, anche su superfici leggermente bombate, piane e oleose, come quelle che si incontrano nella movimentazione di lastre d'acciaio nei processi di pressatura.
  • Grazie all'elevato attrito del materiale in gomma, le ventose possono sopportare forze elevate con accelerazioni rapide in direzione orizzontale, anche su superfici oleose.
  • Le ventose sono dotate di tacchetti che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.