Numero dell'articolo: 9906887
75 Varianti
Ventosa B20 HNBR, 5xM5 femmina
Le ventose a soffietto in HNBR di Piab sono progettate per una manipolazione ad alte prestazioni in ambienti industriali difficili. Realizzate in HNBR, queste ventose offrono un'eccezionale resistenza al calore, all'olio e alle sostanze chimiche. Il design flessibile del soffietto consente un'eccellente adattabilità alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura e affidabile. Ideali per il settore automotive e per le applicazioni più gravose, le ventose a soffietto in HNBR offrono prestazioni durature e costanti in ambienti difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
5 mm
Numero dell'articolo: 9912093
8 mm
Numero dell'articolo: 0200894
10 mm
Numero dell'articolo: 0128692
15 mm
Numero dell'articolo: 0128693
20 mm
Numero dell'articolo: 9906887
30 mm
Numero dell'articolo: 9908773
40 mm
Numero dell'articolo: 9908780
50 mm
Numero dell'articolo: 0108165
75 mm
Numero dell'articolo: 3150107T
110 mm
Numero dell'articolo: 0108178
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0128712
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150034T
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9912093
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9906887
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906875
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9906876
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906879
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906880
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9906881
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906877
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906878
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9906882
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108167
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908772
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108168
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108175
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128124
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108177
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906883
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906884
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908770
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906494
3/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908688
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907862
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128125
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908769
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9908767
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108078
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108174
5x1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9908773
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9908768
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0108176
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzate in gomma HNBR ad alte prestazioni e prive di marcature
- Eccezionale resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
- Design flessibile del soffietto per adattarsi alle variazioni della superficie
- Presa sicura e affidabile nelle applicazioni più impegnative
- Struttura resistente per una maggiore durata
- Perfette per l'uso automotive e industriale pesante