Ventosa B75 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0108174
75 Varianti

Ventosa B75 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Le ventose a soffietto in HNBR di Piab sono progettate per una manipolazione ad alte prestazioni in ambienti industriali difficili. Realizzate in HNBR, queste ventose offrono un'eccezionale resistenza al calore, all'olio e alle sostanze chimiche. Il design flessibile del soffietto consente un'eccellente adattabilità alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura e affidabile. Ideali per il settore automotive e per le applicazioni più gravose, le ventose a soffietto in HNBR offrono prestazioni durature e costanti in ambienti difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

5 mm
Numero dell'articolo: 9912093
8 mm
Numero dell'articolo: 0200894
10 mm
Numero dell'articolo: 0128692
15 mm
Numero dell'articolo: 0128693
20 mm
Numero dell'articolo: 0128712
30 mm
Numero dell'articolo: 9908773
40 mm
Numero dell'articolo: 9908780
50 mm
Numero dell'articolo: 0108165
75 mm
Numero dell'articolo: 0108174
110 mm
Numero dell'articolo: 0108178

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150107T
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150034T
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9912093
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9906887
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906875
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906879
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906880
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906877
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108167
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108168
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0108175
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128124
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906883
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906494
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907862
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128125
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9908767
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128121
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 9908768
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzate in gomma HNBR ad alte prestazioni e prive di marcature
  • Eccezionale resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici
  • Design flessibile del soffietto per adattarsi alle variazioni della superficie
  • Presa sicura e affidabile nelle applicazioni più impegnative
  • Struttura resistente per una maggiore durata
  • Perfette per l'uso automotive e industriale pesante