Numero dell'articolo: 0128110
54 Varianti
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Le ventose a soffietto in Nitrile-PVC di Piab sono progettate per una manipolazione robusta e affidabile in ambienti industriali difficili. Realizzate in una resistente miscela di Nitrile-PVC, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura su una varietà di materiali. Ideali per applicazioni automotive e manifatturiere, offrono prestazioni costanti e durature in condizioni difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
50 mm
Numero dell'articolo: 0101107
110 mm
Numero dell'articolo: 3150030P
150 mm
Numero dell'articolo: 3150031P
75 mm (75-2)
Numero dell'articolo: 0128110
110 mm (110-2)
Numero dell'articolo: 3250049P
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101942
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0101109
Senza attaccoAl
Numero dell'articolo: 3150034P
Senza attaccoFiltro, Rondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150096P
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101644
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101651
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101677
G 1/4" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101670
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101646
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101653
G 3/8" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101672
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101863
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101865
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128110
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101932
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101645
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101652
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101671
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101647
1/4" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0128111
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101643
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128108
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101650
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101669
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101675
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101676
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, PA
Numero dell'articolo: 0110957
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101862
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0111063
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101648
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101674
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101864
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128109
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Realizzate in una robusta miscela di Nitrile-PVC per una maggiore durata e una manipolazione priva di aloni
- Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
- Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari
- Presa sicura su un'ampia gamma di materiali
- Prestazioni di lunga durata in condizioni industriali difficili
- Ideale per gli ambienti automotive e dell'industria manifatturiera