Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0101670
54 Varianti

Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete

Le ventose a soffietto in Nitrile-PVC di Piab sono progettate per una manipolazione robusta e affidabile in ambienti industriali difficili. Realizzate in una resistente miscela di Nitrile-PVC, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura su una varietà di materiali. Ideali per applicazioni automotive e manifatturiere, offrono prestazioni costanti e durature in condizioni difficili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

50 mm
Numero dell'articolo: 0101670
75 mm
Numero dell'articolo: 0101854
110 mm
Numero dell'articolo: 3150108P
150 mm
Numero dell'articolo: 0101931
75 mm (75-2)
Numero dell'articolo: 0128111
110 mm (110-2)
Numero dell'articolo: 0101902

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101107
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0101109
Senza attaccoAl
Numero dell'articolo: 3150034P
Senza attaccoFiltro, Rondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150096P
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101644
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101646
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101855
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101932
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101645
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101647
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101643
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101649
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101669
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, PA
Numero dell'articolo: 0110957
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0111063
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101648
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101674
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Realizzate in una robusta miscela di Nitrile-PVC per una maggiore durata e una manipolazione priva di aloni
  • Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
  • Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari
  • Presa sicura su un'ampia gamma di materiali
  • Prestazioni di lunga durata in condizioni industriali difficili
  • Ideale per gli ambienti automotive e dell'industria manifatturiera