Ventosa B50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0101683
34 Varianti

Ventosa B50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete

Le ventose a soffietto in TPE di Piab, antialone, sono progettate per una movimentazione delicata e senza impronte su prodotti sensibili o di valore elevato. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'estetica è importante. Il design flessibile del soffietto si adatta alle forme irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una movimentazione sicura e affidabile. Durevoli e resistenti all'usura, offrono prestazioni costanti e prive di aloni negli ambienti di automazione più esigenti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 3150264
20 mm
Numero dell'articolo: 0101111
30 mm
Numero dell'articolo: 0101444
40 mm
Numero dell'articolo: 0101483
50 mm
Numero dell'articolo: 0101683

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101114
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250069
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101186
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101182
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101185
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101187
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101183
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101683
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101685
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101184
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101688
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101687
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Costruite in materiale TPE avanzato e antialone
  • Presa morbida e antialone per superfici delicate o di alto valore
  • Design flessibile del soffietto per forme irregolari e differenze di altezza
  • Resistente all'usura e alla deformazione
  • Mantiene l'estetica del prodotto con una movimentazione priva di aloni
  • Adatto per lastra di vetro, lamiera metallica e prodotti finiti