Numero dell'articolo: 0101492
34 Varianti
Ventosa B40MF Poliuretano, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
Le ventose a soffietto in TPE di Piab, antialone, sono progettate per una movimentazione delicata e senza impronte su prodotti sensibili o di valore elevato. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'estetica è importante. Il design flessibile del soffietto si adatta alle forme irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una movimentazione sicura e affidabile. Durevoli e resistenti all'usura, offrono prestazioni costanti e prive di aloni negli ambienti di automazione più esigenti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101113
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250069
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101186
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101192
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101182
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101185
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101187
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101188
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101191
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101183
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101189
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101483
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101490
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101485
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101492
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101184
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101488
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101489
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101487
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Costruite in materiale TPE avanzato e antialone
- Presa morbida e antialone per superfici delicate o di alto valore
- Design flessibile del soffietto per forme irregolari e differenze di altezza
- Resistente all'usura e alla deformazione
- Mantiene l'estetica del prodotto con una movimentazione priva di aloni
- Adatto per lastra di vetro, lamiera metallica e prodotti finiti