Numero dell'articolo: 0210601
73 Varianti
Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G1/4" male
Le ventose DCF di Piab sono ottimizzate per le lamiere metalliche oleose, con un design profondamente concavo e un labbro flessibile per una presa sicura e una tenuta affidabile, anche su superfici curve o irregolari. Le ventose DCF sono in grado di gestire elevate forze di taglio e sono ideali per un rapido disimpilamento e movimentazione nelle linee di stampaggio. Realizzate in DURAFLEX®, offrono un'eccellente resistenza all'usura e memoria elastica, garantendo prestazioni costanti e durature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0210602
M10x1.5 maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0207654
M14x1 femminaAl
Numero dell'articolo: 0242507
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207678
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0210601
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206541
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0210598
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0210606
G 3/8" Long femminaAl
Numero dell'articolo: 0210597
G 3/8" Long femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209185
G 1/4" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210600
G 1/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206794
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0210330
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210596
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206537
G 3/8" femminaFiltro a rete, PA
Numero dell'articolo: 0206538
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0210599
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206535
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0210615
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0210603
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206539
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Ventose ad elevato attrito progettate appositamente per superfici oleose a cupola o piatte, come le lamiere nei processi di formatura del metallo.
- Materiale di lunga durata, la normale usura della ventosa ad elevato attrito attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine.
- La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio per stampaggio > 0,1 g/m2, ma è anche un'ottima scelta per le lamiere metalliche asciutte.
- La raffinata trama di attrito interna fornisce ulteriori prestazioni di presa, le ventose sono in grado di sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte superiori rispetto alle corrispondenti ventose convenzionali.
- Design sottile che segue facilmente le superfici convesse o concave. Il design sottile e flessibile, in combinazione con una speciale trama di attrito interna, massimizza le prestazioni di presa.
- DURAFLEX® è un materiale che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.