Ventosa DCF65P in poliuretano 60, G3/8" femmina in plastica - 1
Numero dell'articolo: 0206538
73 Varianti

Ventosa DCF65P in poliuretano 60, G3/8" femmina in plastica

Le ventose DCF di Piab sono ottimizzate per le lamiere metalliche oleose, con un design profondamente concavo e un labbro flessibile per una presa sicura e una tenuta affidabile, anche su superfici curve o irregolari. Le ventose DCF sono in grado di gestire elevate forze di taglio e sono ideali per un rapido disimpilamento e movimentazione nelle linee di stampaggio. Realizzate in DURAFLEX®, offrono un'eccellente resistenza all'usura e memoria elastica, garantendo prestazioni costanti e durature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

30 mm
Numero dell'articolo: 0210171
40 mm
Numero dell'articolo: 0210330
52 mm
Numero dell'articolo: 0210491
65 mm
Numero dell'articolo: 0206538
80 mm
Numero dell'articolo: 0210516
90 mm
Numero dell'articolo: 0206543
100 mm
Numero dell'articolo: 0210172
110 mm
Numero dell'articolo: 0206548

Adattamento

M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0210594
M10x1.5 maschioFiltro a rete, SS
Numero dell'articolo: 0207654
M14x1 femminaAl
Numero dell'articolo: 0242507
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0207678
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0210593
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0210590
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0210606
G 3/8" Long femminaAl
Numero dell'articolo: 0210589
G 3/8" Long femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0209185
G 1/4" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210592
G 1/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206794
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0210171
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0210588
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206537
G 3/8" femminaFiltro a rete, PA
Numero dell'articolo: 0206538
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0210591
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206535
3/8" NPT femminaFiltro a rete, Brass
Numero dell'articolo: 0210615
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0210595
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0206539
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ventose ad elevato attrito progettate appositamente per superfici oleose a cupola o piatte, come le lamiere nei processi di formatura del metallo.
  • Materiale di lunga durata, la normale usura della ventosa ad elevato attrito attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine.
  • La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio per stampaggio > 0,1 g/m2, ma è anche un'ottima scelta per le lamiere metalliche asciutte.
  • La raffinata trama di attrito interna fornisce ulteriori prestazioni di presa, le ventose sono in grado di sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte superiori rispetto alle corrispondenti ventose convenzionali.
  • Design sottile che segue facilmente le superfici convesse o concave. Il design sottile e flessibile, in combinazione con una speciale trama di attrito interna, massimizza le prestazioni di presa.
  • DURAFLEX® è un materiale che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.