Numero dell'articolo: 0207036
18 Varianti
Ventosa P-D36 in silicone, attacco 3/8" NPT maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0206372
G 1/8" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207022
G 1/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207026
G 1/4" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207029
G 1/4" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207033
G 3/8" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207030
G 3/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207034
1/8" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207024
1/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207028
1/4" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207031
1/4" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207035
3/8" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207032
3/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207036
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per la cioccolata, ad esempio le praline
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.