Ventosa P-D27 in silicone, attacco G1/8" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM - 1
Numero dell'articolo: 0207022
18 Varianti

Ventosa P-D27 in silicone, attacco G1/8" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

27 mm
Numero dell'articolo: 0207022
36 mm
Numero dell'articolo: 0206372

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0206371
G 1/8" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207022
G 1/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207026
G 1/4" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207021
G 1/4" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207025
G 3/8" maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207030
G 3/8" maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207034
1/8" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207024
1/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207028
1/4" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207023
1/4" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207027
3/8" NPT maschioASTM 316L
Numero dell'articolo: 0207032
3/8" NPT maschioComposite
Numero dell'articolo: 0207036
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per la cioccolata, ad esempio le praline
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.