Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0101249
24 Varianti

Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete

Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 3150135S
20 mm
Numero dell'articolo: 0101227
30 mm
Numero dell'articolo: 0101249
50 mm
Numero dell'articolo: 0101128

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101126
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150010S
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101252
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101248
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101253
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101251
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110332
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101249
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101735
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101737
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101250
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101736
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101734
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101740
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
  • Aderisce agli angoli e ai bordi.
  • Il silicone offre un'eccellente resistenza all'usura
  • Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature