Numero dell'articolo: 3150010S
24 Varianti
Ventosa D15-2 Silicone, M5 maschio
Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150135S
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150010S
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101252
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101226
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101231
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101232
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101251
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110331
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101227
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101735
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101737
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101228
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101256
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101736
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101734
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101740
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
- Aderisce agli angoli e ai bordi.
- Il silicone offre un'eccellente resistenza all'usura
- Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature