Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso - 1
Numero dell'articolo: 0101246
23 Varianti

Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso

Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 3150135
20 mm
Numero dell'articolo: 0101123
30 mm
Numero dell'articolo: 0101246
50 mm
Numero dell'articolo: 0101127

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101125
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150010
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101237
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101240
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101242
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101238
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101722
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101724
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101239
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101721
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101727
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0109841
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
  • Aderisce agli angoli e ai bordi.
  • Prodotto in cloroprene