Numero dell'articolo: 0101238
23 Varianti
Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete
Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101125
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150010
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101237
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101240
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101242
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101246
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101238
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101244
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101722
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101724
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101239
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101730
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101721
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101727
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0109841
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
- Aderisce agli angoli e ai bordi.
- Prodotto in cloroprene