Superfici strutturate, ruvide e ondulate
Molte superfici dei prodotti presentano una struttura, un rilievo, una ruvidità o persino una forte ondulazione che possono causare trafilamenti superficiali e impedire alle ventose di ottenere una presa sicura. Queste ventose sono quindi dotate di una guarnizione in spugna o di un labbro di tenuta in spugna morbida che garantisce una tenuta efficace su superfici strutturate e altamente ondulate, come le piastre degli scambiatori di calore o le piastre antiscivolo per pavimenti. La spugna semiporosa è al tempo stesso flessibile e resistente all’usura ed è disponibile in diversi spessori per adattarsi alle differenze di altezza variabili presenti sull’oggetto. Per superfici leggermente scivolose, sono disponibili versioni con un motivo antiscivolo per resistere meglio alle forze di taglio. Le applicazioni tipiche includono la movimentazione di pietra, piastrelle, ceramica, pannelli in fibra, superfici in legno ruvide e superfici in plastica strutturate.

5 prodotti