Numero dell'articolo: G.FLIW
piGRIP FLIW
piGRIP FLIW è una ventosa modulare con spugna della famiglia piGRIP, progettata per superfici altamente strutturate, irregolari e ruvide. Il suo ampio labbro in spugna EPDM compensa grandi differenze di altezza e garantisce la tenuta dove le ventose convenzionali presentano perdite. Disponibile in diversi diametri e altezze di spugna, si integra facilmente su gripper e EOAT per robot o cobot, garantendo una movimentazione affidabile di pezzi complessi.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Il Foam Lip Wide in spugna EPDM si adatta a superfici altamente strutturate e irregolari, migliorando la sigillatura laddove le ventose standard non riescono a garantire un fissaggio efficace.
- Il design in spugna compensa le grandi differenze di altezza sulla superficie del prodotto, riducendo la necessità di unità di compensazione meccaniche.
- I diametri disponibili (40, 60, 80 e 120 mm) consentono di lavorare sia su componenti di piccole dimensioni che su pezzi in lavorazione più grandi e ingombranti.
- Le diverse altezze della spugna tecnica, da 5 a 25 mm, consentono ai progettisti di bilanciare corsa, stabilità e conformità alla superficie.
- Si basa sulla piattaforma piGRIP, che offre accesso a un’ampia gamma di attacchi, soffietti e accessori per ventose.
- L’intervallo di temperatura di esercizio consigliato, compreso tra 0 e 80 °C, ne consente l’utilizzo in tipici ambienti industriali e di assemblaggio al chiuso.