piGRIP FXI - 1
Numero dell'articolo: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXI è una ventosa modulare per materiali porosi, strutturati e rugosi, in cui il labbro offre capacità di tenuta particolarmente elevate. La geometria del labbro FXI e il materiale TPE riciclabile garantiscono una movimentazione affidabile e ad alta efficienza energetica in ambienti esigenti di confezionamento e logistica.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • La geometria del labbro FXI riduce al minimo il trafilamento su superfici porose, rugose e strutturate, garantendo eccellenti capacità di tenuta.
  • La piattaforma modulare piGRIP offre un’ampia gamma di attacchi, soffietti e accessori per ventose, garantendo prestazioni ottimali
  • Quattro diametri dei labbri e diverse opzioni di soffietti consentono di adattare con precisione la flessibilità, la compensazione dell’altezza e l’ingombro a ciascun prodotto.
  • I labbri sono disponibili nelle durezze Shore 18 o 30, consentendo agli ingegneri di bilanciare le capacità di tenuta e la capacità di sollevamento per ogni applicazione.
  • Il TPE riciclabile combina una forte presa e resistenza all’usura, garantendo una lunga durata in cicli di lavoro gravosi.
  • Dotata di un fermo che conferisce alla ventosa la capacità di gestire portate elevate anche con un labbro morbido.