Numero dell'articolo: 0213918
68 Varianti
Ventosa OBF65x170P, G1/4" femmina
Specially designed for oily surfaces, OBF friction cups excel in metal forming and automotive applications, gripping narrow, curved, or flat objects. Their DURAFLEX® material combines rubber elasticity with polyurethane wear resistance, ensuring long-lasting, mark-free performance. OBF cups maintain high shear force over time, 2–4 times greater than conventional cups and are available in a high (H) version for submerged, narrow surfaces and structural automotive parts.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Adattamento
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "OBF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate. Progettate per la manipolazione di parti di lamiera nell'industria automotive
- Consentono di compensare differenze di altezza
- L'attacco da G3/8" maschio, dotato di funzione pivotante per il serraggio, permette un facile allineamento della ventosa
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone