Numero dell'articolo: 0207583
68 Varianti
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male
Specially designed for oily surfaces, OBF friction cups excel in metal forming and automotive applications, gripping narrow, curved, or flat objects. Their DURAFLEX® material combines rubber elasticity with polyurethane wear resistance, ensuring long-lasting, mark-free performance. OBF cups maintain high shear force over time, 2–4 times greater than conventional cups and are available in a high (H) version for submerged, narrow surfaces and structural automotive parts.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
15x35 mm H
Numero dell'articolo: 0207583
15x35 mm L
Numero dell'articolo: 0207596
15x65 mm
Numero dell'articolo: 0207611
30x60 mm
Numero dell'articolo: 0207617
35x90 mm
Numero dell'articolo: 0122287
40x80 mm
Numero dell'articolo: 0212799
50x140 mm
Numero dell'articolo: 0119125
65x170 mm
Numero dell'articolo: 0119129
Adattamento
M10x1.5 maschioSS
Numero dell'articolo: 0121436
M10x1.5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0207583
M14x1 femminaAl
Numero dell'articolo: 0242504
G 3/8" Long femminaAl
Numero dell'articolo: 0209500
G 1/4" maschioAl
Numero dell'articolo: 0213919
G 1/4" maschioBrass
Numero dell'articolo: 0207581
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0119121
G 3/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0207585
G 1/4" femminaAl
Numero dell'articolo: 0207579
G 1/4" femminaBrass
Numero dell'articolo: 0213916
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0207577
G 3/8" femminaPA
Numero dell'articolo: 0207587
3/8" NPT femminaAl
Numero dell'articolo: 0122287
3/8" NPT femminaBrass
Numero dell'articolo: 0207571
T-slot Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0213929
T-slot Al
Numero dell'articolo: 0207575
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "OBF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate. Progettate per la manipolazione di parti di lamiera nell'industria automotive
- Consentono di compensare differenze di altezza
- L'attacco da G3/8" maschio, dotato di funzione pivotante per il serraggio, permette un facile allineamento della ventosa
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone