Piab stazione di svuotamento big bag - 1
Piab stazione di svuotamento big bag - 2
Piab stazione di svuotamento big bag - 3
Piab stazione di svuotamento big bag - 4
Piab stazione di svuotamento big bag - 5
Numero dell'articolo: Piab Bulk Bag Unloader

Piab stazione di svuotamento big bag

Lo scaricatore di big bag Piab è progettato per gestire un’ampia gamma di dimensioni FIBC, accettando sia sacchi standard sia sacchi personalizzati senza richiedere l’uso di sacchi proprietari. Le travi di sollevamento pretensionate a molla sollevano automaticamente il sacco durante lo svuotamento, garantendo una scarica completa. Sono disponibili motori vibranti opzionali per materiali difficili, soggetti a formazione di ponti o a incollarsi, riducendo al minimo i residui di prodotto e la necessità di interventi manuali.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Telai superiori regolabili – altezza 1000–2100 mm
  • Supporta carichi fino a 1250 kg o 1600 kg
  • Svuotamento ottimizzato con travi pretensionate a molla (disponibili solo per la variante con carrello elevatore) e vibrazione (disponibile per entrambe le varianti in entrambi i sistemi)
  • Controllo superiore della polvere e igiene dell’operatore
  • Complete caratteristiche di sicurezza
  • Possibilità di scegliere tra chiusure a farfalla, manicotti gonfiabili o tramogge di alimentazione, ciascuno adattato a specifiche dimensioni del tubo di uscita del sacco (>Ø250 mm o >Ø350 mm) e ai requisiti di processo
  • Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono in acciaio inox (1.4301), mentre gli elementi strutturali sono in robusto acciaio dolce verniciato per resistenza alla corrosione
  • Disponibile in configurazioni conformi ai requisiti per uso alimentare