Stazione di scarico per sacchi da 100 litri per piFLOW® i/f - 1
Numero dell'articolo: 0212671

Stazione di scarico per sacchi da 100 litri per piFLOW® i/f

Piab Bag Dump Station offers a clean, efficient way to introduce raw materials into vacuum systems. Perfect for small-batch handling in food, pharma, and industrial applications. It allows for easy opening of bags. Can handle approx. 4 bags at a time and fits seamlessly with other Piab systems.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • To store the product at the suction point.
  • Pickled ≤ Ra 0.8 in product contact zone