Adattatore di alimentazione, D=32, piFLOW® i/f - 1
Numero dell'articolo: 0202889
5 Varianti

Adattatore di alimentazione, D=32, piFLOW® i/f

Adattatori di alimentazione specializzati per un ingresso agevole del materiale nei conveyor a vuoto. L'adattatore di alimentazione consente di regolare l'aria di trasporto, ottimizzando la portata per materiali difficili come polveri e granuli. Gli adattatori di alimentazione offrono un attacco personalizzato alle linee conveyor piFLOW®i/f, con un ingresso dell'aria regolabile.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Adattatore di alimentazione, D=32, piFLOW® i/f
    0202889
  • Adattatore di alimentazione, D=38, piFLOW® i/f
    0202895
  • Adattatore di alimentazione, D=50, piFLOW® i/f
    0205111
  • Adattatore di alimentazione, D=60, piFLOW® i/f
    0202901
  • Adattatore di alimentazione, D=75, piFLOW® i/f
    0202904

Caratteristiche

  • Per adattarsi alla stazione di alimentazione Piab o ai pezzi di transizione per piFLOW® i/f.
  • Decapato ≤ Ra 0,8 nella zona di contatto con il prodotto.
  • Materiale: SS304
  • Interfaccia Jacob.
  • Adatto alla stazione di alimentazione Piab o ai pezzi di transizione con interfaccia Jacob.