Configure your piFLOW®i - 1
Numero dell'articolo: Configure your piFLOW®i

Configure your piFLOW®i

Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimensioni ridotte. Questo conveyor viene spesso utilizzato come alternativa ai tradizionali trasportatori meccanici quando occorre eliminare polverosità o ridurre la manutenzione. Un altro vantaggio è che la pompa di cui è dotata si basa sulla tecnologia COAX® che è il metodo più efficiente per produrre il vuoto. Capacità di trasporto fino a 7,5 ton/h.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Soluzione economica per le aziende che desiderano automatizzare il processo manuale di movimentazione del materiale e aumentare la produttività.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Certificazione ATEX per polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
  • Filtro e tenute antistatici.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.