Numero dell'articolo: Configure your piFLOW®f
Configure your piFLOW®f
Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche:Applicazioni alimentari, trasferimento di polveri e granuli, riempimento di mulini, setacci, miscelatori, trasporto di compresse fragili, riempimento e svuotamento big-bag, applicazioni in atmosfera esplosiva.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Trasportatore in depressione in versione standard per le aziende che necessitano di un modello ideale per il contatto alimentare, di un ambiente privo di polvere e della massima facilità di manutenzione.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Certificazione ATEX per polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
- Filtro e tenute antistatici.
- Pulizia automatica del filtro.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.