Nuovo

Nuovo

Nuovo

Codice articolo: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC™ Neo Inline
piCLASSIC™ Neo Inline è una pompa per vuoto ad aria compressa basata sulla tecnologia COAX, che garantisce prestazioni potenti e affidabili. Il design in linea,...
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Design in linea e installazione flessibile con la direzione di scarico opposta alla porta del vuoto, che consente, ad esempio, il montaggio a filo su profili e l'integrazione agevole con sistemi EOAT (End-of-Arm-Tooling) e robotici. Sono disponibili diverse opzioni di montaggio e installazione.
- Prestazioni di vuoto variabili in base alla quantità e al tipo di eiettore COAX® selezionato (portata iniziale elevata, vuoto extra profondo o per pressione di alimentazione bassa/fluttuante).
- Il design configurabile offre un'integrazione senza sforzo con la flessibilità e la personalizzazione delle caratteristiche per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche, come le connessioni e il materiale di tenuta (NBR, FKM, EPDM), oltre a offrire un'ampia gamma di accessori opzionali.
- Manutenzione semplice facilitata dal design modulare con interfaccia a valvola centralizzata ed eiettori di facile accesso, che supporta gli interventi di assistenza e riduce i tempi di fermo. Il design in linea supporta ulteriormente le opzioni di montaggio per garantire un accesso rapido e senza sforzo durante le routine di manutenzione.
- Design leggero e ingombro ridotto per adattarsi a spazi ristretti e permettere il montaggio diretto su EOAT.
- Design eco-compatibile realizzato con materiali a base biologica o riciclati per le parti in plastica, riducendo al minimo l'impronta di CO2 senza compromettere la robustezza e la durata.
- Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico ottenuto grazie alle funzioni opzionali di risparmio energetico disponibili per la manipolazione di materiali porosi o sigillati.
- Molteplici accessori e possibilità di aggiornamento per garantire l'adattabilità alle esigenze applicative attuali e future.