Nuovo
Adattatore girevole 3/4" NPT maschio - NBR, EPDM, FKM - 1
Nuovo
Adattatore girevole 3/4" NPT maschio - NBR, EPDM, FKM - 2
Numero dell'articolo: 0250285
6 Varianti

Adattatore girevole 3/4" NPT maschio - NBR, EPDM, FKM

Gli adattatori girevoli per piCLASSIC™ Neo consentono un posizionamento flessibile sia per le connessioni del vuoto che per quelle dell'aria di scarico.Consente di utilizzare un filtro per il vuoto con la pompa, riducendo al minimo i tempi di inattività e gli interventi di assistenza. L'adattatore è ruotabile fino a fissarlocon il bloccocon dado, agevolando le operazioni di servizio in spazi ristretti o in sistemi con tubature rigide.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Adattatore girevole G3/4" cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250287
  • Adattatore girevole G1" cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250289
  • Adattatore girevole G3/4" maschio - NBR, EPDM, FKM
    0250283
  • Adattatore girevole 3/4" NPT maschio - NBR, EPDM, FKM
    0250285
  • Adattatore girevole G1" maschio - NBR, EPDM, FKM
    0250286
  • Adattatore girevole 3/4" NPT cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250288

Caratteristiche

  • Funzione rotante/girevole prima del bloccaggio per facilitare il posizionamento e l'installazione. 
  • Consente di utilizzare un filtro per il vuoto con la pompa, fino a G1” dimensione di Piab. 
  • Disponibile come adattatore completo (“cpl”) (compresa la piastra di connessione) o adattatore complementare (“male”) (senza piastra di connessione) per piCLASSIC™ Neo. 
  • “Adattatore girevole maschio” è compatibile con la porta del vuoto di piCLASSIC™ Neo quando la pompa è stata preconfigurata per l'adattatore girevole come connessione al vuoto. 
  • “Adattatore girevole cpl.” può essere montato sulla porta del vuoto di piCLASSIC™ Neo quando la pompa non è stata preconfigurata per l'adattatore girevole come connessione per il vuoto nel configuratore di piCLASSIC™ Neo, o su qualsiasi porta di scarico di piCLASSIC™ Neo.