Nuovo
kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Codice articolo: 0248188
4 Varianti

kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESL è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione efficiente di materiali e oggetti porosi, compatib...
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Caratteristiche

  • Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
  • Ottimizzato per una manipolazione energeticamente efficiente di materiali e oggetti porosi, regolando dinamicamente le variazioni di perdita per prestazioni di vuoto affidabili ed efficienti.
  • Regolazione dinamica e automatica della pressione di alimentazione dell'eiettore per raggiungere e mantenere il livello di vuoto desiderato, riducendo al minimo la quantità di aria compressa utilizzata.
  • Livello di vuoto regolabile tra 20 – 70 -kPa, con interfacce di facile utilizzo per un controllo preciso.
  • Previene inutili fluttuazioni del vuoto, proteggendo materiali delicati e sensibili.
  • Diminuisce i livelli di rumorosità riducendo l'utilizzo di aria compressa.
  • Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.